Opublikuj swoje produkty
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-50-00260
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-50-00260
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-50-00260
    HEWI

    Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-50-00260

    Osłona platformy montażowej mobilnych uchwytów składanych, System 900 - prostokątna osłona - służy do zasłonięcia platform ściennych - szer. 80 mm, wys. 225 mm, gł. 19 mm - płyta frontowa z wysokiej stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) z obramówką z czarnego, matowego poliamidu lub w kolorze HEWI AS (biały matowy) z obramówką z białego, matowego poliamidu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-00260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged support rails, Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)225
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars