Opublikuj swoje produkty
Podpórka HEWI, 900-50-02160
Podpórka HEWI, 900-50-02160
Podpórka HEWI, 900-50-02160
    HEWI

    Podpórka HEWI, 900-50-02160

    Podpora podłogowa - pionowa podpórka do uprzednio zamocowanych uchwytów ściennych Duo 900.50... - wys. montażowa 680 mm - wspornik z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - dł. w pionie 565 mm - możliwa regulacja wysokości w zakresie +/- 15 mm - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-02160
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011032
    • Nazwa ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars