Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany HEWI Duo
Uchwyt ścienny, składany HEWI Duo
Uchwyt ścienny, składany HEWI Duo
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany HEWI Duo

    Składany uchwyt pomocniczy Duo, Projekt (B), System 900 - dwa równoległe, Okrągłe poziomy uchwytów umieszczone jeden nad drugim - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - wysunięcie 700 mm, wysokość 256 mm i szerokość 75 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowany - Płyta ścienna wykonana z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym i pokrywą wykonaną z chromowanej stali nierdzewnej - do montażu za pomocą odpornego na korozję i przetestowanego materiału mocującego HEWI do różnych konstrukcji ściennych (do zamówienia osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Wsporniki podłogowe 900.50.02040 i 900.50.02140 mogą być doposażone. - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-16340
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)256
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars