Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Mono, 900-50-21560
Uchwyt ścienny Mono, 900-50-21560
Uchwyt ścienny Mono, 900-50-21560
    HEWI

    Uchwyt ścienny Mono, 900-50-21560

    Uchwyt uchylny Mono, design (B), System 900 - pojedyńczy uchwyt o okrągłym przekroju - można składać do pozycji pionowej oraz pokonując niewielki opór rozkładać do pozycji poziomej - dł. 600 mm, platforma ścienna: wys. 256 mm i szer. 75 mm, średnica uchwytu 33,7 mm - obciążenie do 75 kg - ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy)- platforma ścienna z poliamidu ze zintegrowanym stalowym rdzeniem oraz osłoną malowaną proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (należy zamówić oddzielnie) - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-21560
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)256
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars