Opublikuj swoje produkty
Mobilny uchwyt ścienny, składany Duo HEWI, 900-50-417XA
Mobilny uchwyt ścienny, składany Duo HEWI, 900-50-417XA
Mobilny uchwyt ścienny, składany Duo HEWI, 900-50-417XA
Mobilny uchwyt ścienny, składany Duo HEWI, 900-50-417XA
    HEWI

    Mobilny uchwyt ścienny, składany Duo HEWI, 900-50-417XA

    Mobilny składany uchwyt podporowy Duo, Projekt (A), System 900 - dwa równoległe, Okrągłe poziomy uchwytów umieszczone jeden nad drugim - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego i radiowym przyciskiem spłukującym - wersja prawostronna - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - Użytkowanie mobilne - do łatwego i elastycznego doposażenia na istniejącej, wstępnie zmontowana płyta montażowa 900.50.001XA, należy zamawiać oddzielnie - szybki montaż składanej poręczy podporowej bez użycia narzędzi przez zwykłe zawieszenie zabezpieczona śrubą mocującą przed przypadkowym wyciągnięciem - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Niebieski przycisk (symbol fali) służy do aktywacji spłukiwania toalety. - Częstotliwość transmisji 868,4 MHz - Nadaje się do bezprzewodowych systemów spłukiwania WC firmy Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe - wysunięcie 900 mm, wysokość 210 mm i szerokość 101 mm, Średnica górnej szyny 33,7 mm, Średnica dolnej szyny 25 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy polerowany - Wsporniki podłogowe 900.50.020XA i 900.50.021XA mogą być doposażone - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-50-417XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)101
    • Głębokość (mm)912
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars