Opublikuj swoje produkty
Platformy ściennej, 900-51-00140
Platformy ściennej, 900-51-00140
Platformy ściennej, 900-51-00140
    HEWI

    Platformy ściennej, 900-51-00140

    Płyta montażowa do siedzisk mobilnych, System 900 - prostokątna platforma montażowa ze śrubą radełkowaną - służy do mocowania i unieruchomienia siedzisk mobilnych 900.51.4... - szerokość 163 mm, wysokość 109 mm, głębokość 15,6 mm - ze stali szlachetnej, chromowanej - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (należy zamawiać oddzielnie) - taśma uszczelniająca i krążki uszczelniające do uszczelniania punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 wchodzą w zakres dostawy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-00140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats