Opublikuj swoje produkty
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-51-00260
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-51-00260
Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-51-00260
    HEWI

    Osłona do platformy ściennej HEWI, 900-51-00260

    Osłona platformy montażowej siedziska mobilnego, System 900 - prostokątna osłona - służy do zasłonięcia platformy montażowej - szer. 163 mm, wys. 109 mm, gł. 13 mm - płyta frontowa z wysokiej stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) z obramówką z czarnego, matowego poliamidu lub w kolorze HEWI AS (biały matowy) z obramówką z białego, matowego poliamidu
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-00260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)163
    • Głębokość (mm)13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats