Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane HEWI, especially for France and Switzerland, 900-51-10760
Krzesełko zawieszane HEWI, especially for France and Switzerland, 900-51-10760
Krzesełko zawieszane HEWI, especially for France and Switzerland, 900-51-10760
    HEWI

    Krzesełko zawieszane HEWI, especially for France and Switzerland, 900-51-10760

    Krzesełko zawieszane, System 900 - Konstrukcja siedziska, Oparcie, Podłokietniki i zawieszenie - Wzmocnienie powierzchni siedziska i zawieszenie wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorach HEWI AS (głęboka matowa biel), CV (głęboka matowa czerń) i AF (matowa antracytowa szarość) - antypoślizgowy, teksturowane siedzisko i oparcie wykonane z matowego tworzywa sztucznego w kolorze zawieszenia - Podłokietniki wykonane z matowego plastiku w kolorze zawieszenia - Siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - Podłokietniki można oddzielnie składać i rozkładać - do zawieszania w poręczach prysznicowych i uchwytach HEWI o średnicy 30, 32 i 33 mm - szerokość 596 mm, 543 mm głębokości i 443 mm wysokości - Siedzisko o szerokości 350 mm i głębokości 340 mm - Waga produktu: 11,6 kg - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-10760
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)454
    • Szerokość (mm)596
    • Głębokość (mm)543
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats