Opublikuj swoje produkty
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20740
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20740
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20740
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 900-51-20740

    Shower folding seat, L-shape (USA) - made of high-quality polished stainless steel with one-piece HPL seat, screwed from the underside - functions as a secure seat in the shower area - can be folded up - wall bracket made of stainless steel - projecting seat element right - projecting seat element: 13 inch (330 mm) wide and 22 13/16 inch (580 mm) deep - narrow seat element: 13 inch (330 mm) wide and 15 3/4 inch (400 mm) deep - low-maintenance brakes on shower seat allow seat surface to remain in an upright position after folding up - surfaces enable easy cleaning and hygiene - additional wall support with high-quality polished stainless steel bracket with high-quality polished stainless steel wall bracket - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - meets requirements according to 2010 ADA standards and ICC / ANSI A117.1-2017 - shipping only possible on pallet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-20740
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)263
    • Szerokość (mm)692
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania