Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI
Oparcie HEWI
Oparcie HEWI
    HEWI

    Oparcie HEWI

    Oparcia System 900 - oparcie z obustronnymi drążkami mocującymi z rozetami - służy do podparcia pleców w toalecie - do montażu ściennego obok składanych poręczy podporowych, design (B) Systemu 900 - wysokość 330 mm i głębokość 150 mm, szerokość oparcia 350 mm, średnica drążka 32 mm, grubość rurki 2 mm - rozstaw osi 584 do 684 mm (wymiar w świetle między żerdziami składanych poręczy podporowych 650-750 mm) regulowane na miejscu - Przyłącze ścienne wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowanej proszkowo w kolorach HEWI CV (głęboka matowa czerń) i ER (głęboka matowa ciemnoszara mika perłowa) z czarnym oparciem lub lakierowanej proszkowo w kolorze HEWI AS (głęboka matowa biel) z białym oparciem - w zestawie bezkorozyjny i sprawdzony materiał montażowy HEWI - spełnia wymogi norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-51-90460
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)584
    • Głębokość (mm)156
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers