Opublikuj swoje produkty
Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501
Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501
Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501
Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501
Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501
    HEWI

    Kosz na śmieci HEWI, 5 litr, 950-05-31501

    Pojemnik na odpady - korpus cylindryczny - pojemność 5 litry - pokrywa z funkcją łagodnego zamykania - pedał nożny - z wyjmowanym, czarnym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa sztucznego, wyjmowanym, czarnym - pozycja stojąca na podłodze, obsługa za pomocą pedału nożnego - wysokość 295 mm, średnica 205 mm - ze stali szlachetnej, krytej na czarny mat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-05-31501
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)295
    • Szerokość (mm)205
    • Głębokość (mm)267
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units