Opublikuj swoje produkty
Podajnik ręcznika papierowego w rolce SENSORIC, 950-06-556
Podajnik ręcznika papierowego w rolce SENSORIC, 950-06-556
Podajnik ręcznika papierowego w rolce SENSORIC, 950-06-556
    HEWI

    Podajnik ręcznika papierowego w rolce SENSORIC, 950-06-556

    Elektroniczny podajnik ręczników papierowych w rolce - korpus o podstawie sześciennej z wgłębionym cokołem ściennym - służy do przyjmowania rolek papieru handlowego z odwijaniem na zewnątrz, maks. szerokość rolki 210 mm, maks. średnica rolki 200 mm, średnica profilu rolki 38 mm - boczne okienko do kontroli poziomu zużycia - łatwa wymiana papieru w rolce - ze wskaźnikiem wymiany baterii - automatyczne wydanie papieru przy umywalce po oderwaniu papieru - długość papieru 250 mm - zintegrowany pasek do odrywania - ochrona przed niewłaściwym użyciem dzięki blokadzie - nie wymaga konserwacji - 322 mm szerokości, 415 mm wysokości i 210 mm głębokości, cokół ścienny o głębokości 15 mm - do montażu ściennego - wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowanej na biało - otwór wyjmowania wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, chromowany - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - baterie (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 szt.) należy zapewnić we własnym zakresie - przejściówka do przyłącza sieciowego 950.06.E01 - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-06-556
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)419
    • Szerokość (mm)322
    • Głębokość (mm)226
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers