Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, 950-11-101
Umywalka HEWI, 950-11-101
Umywalka HEWI, 950-11-101
Umywalka HEWI, 950-11-101
Umywalka HEWI, 950-11-101
    HEWI

    Umywalka HEWI, 950-11-101

    Umywalka - Wykonany z lanego marmuru o nieporowatej powierzchni, biel alpejska - z półką i okrągłym, łatwe czyszczenie umywalki - Zintegrowany zaokrąglony uchwyt z boku, Może być używany jako uchwyt na ręczniki - Wystająca umywalka dla lepszej dostępności - bez przepełnienia - Przygotowany do montażu jednootworowego - możliwość podjazdu z normami DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - odporność zgodnie z DIN EN 14688 - 600 mm szerokości i 550 mm głębokości - Grubość materiału półek 30 mm - Rozmiar rynny myjącej: Ø 410 mm - Głębokość wanny myjącej 80 mm - do mocowania śrub wieszaka - Oznakowanie CE i UKCA zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-11-101
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units