Opublikuj swoje produkty
Podwójna umywalka, 950-12-205
Podwójna umywalka, 950-12-205
Podwójna umywalka, 950-12-205
Podwójna umywalka, 950-12-205
    HEWI

    Podwójna umywalka, 950-12-205

    Podwójna umywalka/rynna umywalkowa - polecana w szczególności dla przedszkoli - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska - prostokątna umywalka z wysokimi i zaokrąglonymi brzegami - bez przelewu - przeznaczona dla dwóch armatur jednootworowych - szer. 900 mm, gł. 350 mm - głębokość koryta płuczkowego 125 mm - do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem - obciążenie zgodnie z EN 14688 - Łatwe do czyszczenia - standardowe kolory rynkowe dla dzieci można usunąć bez pozostawiania śladów - wysoka temperatura wody (np.: podczas przeprowadzania dezynfekcji termicznej): odporność na zmianę do 65 °C, odporne do 80 °C na czas obciążenia 5 minut - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011 - umywalka bez otworu na baterię dostępna na zamówienie bez dopłaty (czas dostawy: ok. 4 tygodnie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-12-205
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units