Opublikuj swoje produkty
Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości HEWI, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości HEWI, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości HEWI, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości HEWI, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307
    HEWI

    Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości HEWI, Version right, 4 places, transparent blue baffle, 950-12-307

    Umywalka rzędowa ze stopniowaniem wysokości - nadaje się szczególnie dobrze do ośrodków opieki dziennej - z odlewu mineralnego o nieporowatej powierzchni, biel alpejska - 2 połączone ze sobą prostokątne miski umywalkowe o dużych promieniach - górna misa z prawej - Wysokość przesunięcia 125 mm - 1800 mm szerokości, 265 mm wysokości i 460 / 395 mm głębokości - dolna misa ma płytszą głębokość - w komplecie przezroczysta przegroda z pleksi w kolorze niebieskim, odpowiednia do instalacji wodnych (nie jest całkowicie szczelna) - bez przelewu, w komplecie 2 zawory stojące do spiętrzania wody - głębokość koryta płuczkowego 125 mm - przygotowane dla 4 jednootworowych armatur - do zamocowania śruby wieszakowej - obciążenie zgodnie z DIN EN 14688 - Łatwe do czyszczenia - standardowe kolory rynkowe dla dzieci można usunąć bez pozostawiania śladów - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011 - wysoka temperatura wody (np. przy dezynfekcji termicznej): odporność na zmianę do 65 °C, odporność do 80 °C w czasie obciążenia 5 minut - umywalka bez otworu na baterię dostępna na zamówienie bez dopłaty (czas dostawy: ok. 4 tygodnie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-12-307
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units