Opublikuj swoje produkty
Półka na ręczniki HEWI, 950-30-11001
Półka na ręczniki HEWI, 950-30-11001
Półka na ręczniki HEWI, 950-30-11001
Półka na ręczniki HEWI, 950-30-11001
    HEWI

    Półka na ręczniki HEWI, 950-30-11001

    Wieszak na ręczniki - półka na ręczniki łączona na skosie - z rury mosiężnej, pokrytej czarną matową powłoką, średnica 18 mm - szerokość 644 mm, głębokość 260 mm - do montażu na ścianie, montaż podtynkowy - łącznie z materiałem mocującym HEWI odpornym na korozję
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-30-11001
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails, Bath towel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)644
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars