Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051
    HEWI

    Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, A1 = 1100 mm, W1 = 600 mm, 950-33-21051

    Uchwyt kątowy z uchwytem na słuchawkę prysznicową WARM TOUCH - ułożone pionowo i poziomo, Drążki połączone pod kątem prostym z uchwytem głowicy prysznicowej - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - Uchwyt prysznicowy wykonany z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - Długość pionowa 1100 mm, długość w poziomie 600 mm, głębokość 90 mm, Średnica pręta 33 mm - Połączenie ścienne z filigranowymi wspornikami bezpośrednio do ściany (średnica 18 mm) i płaskimi rozetami - Średnica rozety 80 mm, Wysokość nasadki 13 mm - uchwyt prysznicowy można bezstopniowo przechylać i regulować wysokość po pociągnięciu lub naciśnięciu dużej dźwigni - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - Prosta instalacja dzięki indywidualnie montowanym płytkom mocującym wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej do mocowania uchwytu kątowego. - do montażu z lewej i prawej strony - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-33-21051
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1140
    • Szerokość (mm)659
    • Głębokość (mm)136
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units