Opublikuj swoje produkty
Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050
Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050
Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050
Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050
Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050
    HEWI

    Uchwyt WARM TOUCH, 950-36-11050

    Uchwyt WARM TOUCH - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - służy do podtrzymywania i podpierania - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - Wymiar zewnętrzny 400 mm, Średnica pręta 33 mm, Głębokość 90 mm - Połączenie ścienne z filigranowymi wspornikami bezpośrednio do ściany (średnica 18 mm) i płaskimi rozetami - Średnica rozety 80 mm, Wysokość nasadki 13 mm - łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia uchwytu - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-36-11050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors