Opublikuj swoje produkty
Uchwyt (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Uchwyt (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Uchwyt (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
    HEWI

    Uchwyt (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190

    Uchwyt (USA) systemu 800 K - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - służy do podtrzymywania i podpierania - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - wymiar zewnętrzny 18 cali (457 mm), średnica drążka 1 5/16 cala (33 mm), głębokość 2 13/16 cala (71 mm) - łączenie ścienne za pomocą wykonanych równo do ściany filigranowych wsporników i płaskich rozet - łatwy montaż dzięki osobno mocowanym płytkom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym do zawieszenia uchwytu - średnica rozety 3 1/8 cala (80 mm), wysokość nasadki 1/2 cala (13 mm) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - maksymalne obciążenie 250 lbs (113 kg) - z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze HEWI 99 (czysta biel), 95 (szary), 92 (szary antracytowy), 90 (głęboka czerń), 86 (piasek), 84 (umbra) i 33 (rubinowa czerwień) - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-36US1190
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)457
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing