Opublikuj swoje produkty
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040
    HEWI

    Platforma ścienna z osłoną HEWI, 950-50-10040

    Platforma montażowa z osłoną do mobilnych uchwytów ściennych - prostokątna platforma montażowa wraz z pasującą osłoną - służy do mocowania uchwytów mobilnych - szer. 130 mm, wys.181 mm i gł. 20 mm - platforma montażowa ze stali - do montażu za pomocą odpornego na korozję i sprawdzonego zestawu do mocowania HEWI (należy zamawiać oddzielnie, odpowiednio do rodzaju ściany) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - krawędzie z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały) - front ze stali polerowanej na wysoki połysk - produkowany zgodnie z CE- i UKCA-rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-10040
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)17
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars