Opublikuj swoje produkty
Płyta z regulacją wysokości HEWI, 950-50-10260
Płyta z regulacją wysokości HEWI, 950-50-10260
Płyta z regulacją wysokości HEWI, 950-50-10260
    HEWI

    Płyta z regulacją wysokości HEWI, 950-50-10260

    Płyta z regulacją wysokości do składania uchwytów nośnych Serii/Systemów 802 LifeSystem, 900, 801 i 805 Classic - służy do mocowania składanych poręczy podporowych 802.50..., 900.50..., 801.50... i 805.50... - Regulacja wysokości, aby móc dostosować wymaganą wysokość podparcia do użytkownika - Regulacja w dół, wyciągnąć śrubę blokującą, regulacja w górę możliwa bez wyciągania śruby blokującej - Zakres regulacji 200 mm - szerokość 153 mm, wysokość 530 mm, głębokość 30 mm - wykonane z aluminium malowanego proszkowo w kolorach HEWI DX (biały sygnałowy, matowy) i FV (czysta biel, matowa) - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (należy zamówić oddzielnie) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-10260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)530
    • Szerokość (mm)153
    • Głębokość (mm)51
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars