Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Uchwyt ścienny, składany Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Uchwyt ścienny, składany Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany Duo WARM TOUCH, 950-50-12050

    Składana szyna nośna Duo System WARM TOUCH - z dwoma poziomami uchwytów umieszczonymi jeden nad drugim - Dolna szyna jest prowadzona pod kątem 135° względem górnej szyny. - Górna szyna (średnica 33 mm) służy do przytrzymywania i podpierania - Dolna szyna (średnica 25 mm) jest umieszczona w odległości 250 mm od przedniej krawędzi górnej szyny i służy do przytrzymywania jej w miejscu i obracania na boki. - wysunięcie 700 mm, Panel ścienny o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - z ciągłym, Stalowy rdzeń zabezpieczony przed korozją i zintegrowana stalowa płyta ścienna z pokrywą wykonaną z poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną - Stabilne mocowanie trzypunktowe - do montażu na ścianie z ukrytym, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01050, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07090 (prawy), 950.50.07190 (lewy), i wsporniki podłogowe 950.50.020XA, 950.50.025XA i 950.50.026XA mogą być modernizowane. - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-12050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars