Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040
Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040
Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040
Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040
Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040
    HEWI

    Uchwyt ścienny Mono, 950-50-61040

    Składany uchwyt podporowy Mono - z poziomym, poziom płaskiego uchwytu - Służy do przytrzymywania i podtrzymywania - Stojak o profilu kwadratowym, szer. 40 mm i wys. 30 mm, oferuje szeroką powierzchnię podparcia i duże promienie zapewniające wygodny chwyt - wysunięcie 600 mm, Panel ścienny o wysokości 181 mm i szerokości 130 mm - Możliwość złożenia do góry i hamowania w dół - z metalu, wysokiej jakości chromowanie - Wysokiej jakości chromowana plastikowa osłona płyty ściennej - Stabilne mocowanie trzypunktowe - do montażu na ścianie z ukrytym, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - z uchwytem na rolkę papieru toaletowego 950.50.01150, Uchwyt na rolkę papieru toaletowego ze spłuczką 950.50.07290 (prawy), 950.50.07390 (lewy) i nakładka na ramię 950.50.03192 z możliwością doposażenia - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-50-61040
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)181
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars