Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane HEWI, powierzchnia siedzenia i oparcie w kolorze białym, 950-51-11090
Krzesełko zawieszane HEWI, powierzchnia siedzenia i oparcie w kolorze białym, 950-51-11090
Krzesełko zawieszane HEWI, powierzchnia siedzenia i oparcie w kolorze białym, 950-51-11090
    HEWI

    Krzesełko zawieszane HEWI, powierzchnia siedzenia i oparcie w kolorze białym, 950-51-11090

    Krzesełko zawieszane - Ergonomicznie ukształtowane siedzisko z oparciem - służy do bezpiecznego siedzenia w obrębie prysznica - szerokość 350 mm, Głębokość 485 mm i wysokość 467 mm - Metalowe urządzenie do zawieszania, Malowana proszkowo na biało - Siedzisko i oparcie wykonane w kolorze białym, poliamid wzmocniony włóknem szklanym - Siedzisko można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce - Brak rozpórek i mocowań widocznych po złożeniu - do zawieszania w poręczach i uchwytach prysznicowych HEWI średnica 33 mm - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-11090
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)473
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats