Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane 350, powierzchnia siedzenia biała, konsola ścienna z metalu, malowana na biało farbą proszkową, 950-51-20090
Krzesełko składane 350, powierzchnia siedzenia biała, konsola ścienna z metalu, malowana na biało farbą proszkową, 950-51-20090
Krzesełko składane 350, powierzchnia siedzenia biała, konsola ścienna z metalu, malowana na biało farbą proszkową, 950-51-20090
    HEWI

    Krzesełko składane 350, powierzchnia siedzenia biała, konsola ścienna z metalu, malowana na biało farbą proszkową, 950-51-20090

    Ławeczka składana 350 - Konstrukcja składająca się z konsoli ściennej i ciągłej powierzchni siedziska - służy do bezpiecznego siedzenia w obrębie prysznica - szerokość 350 mm, 373 mm głębokości i 107 mm wysokości - Metalowy uchwyt ścienny, Malowana proszkowo na biało - Siedzisko wykonane z białego materiału, poliamid wzmocniony włóknem szklanym - Siedzenie można złożyć - Głębokość siedziska po złożeniu: 66 mm - Brak rozpórek i mocowań widocznych po złożeniu - może być połączony z oparciem 950.51.02090 - montaż ścienny z materiałem mocującym HEWI specyficznym dla ściany - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-20090
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)107
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)373
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats