Opublikuj swoje produkty
Stołek prysznicowy, 950-51-30092
Stołek prysznicowy, 950-51-30092
Stołek prysznicowy, 950-51-30092
Stołek prysznicowy, 950-51-30092
    HEWI

    Stołek prysznicowy, 950-51-30092

    Stołek prysznicowy - mobilny, lekki stołek - nadaje się do strefy prysznica - filigranowe wzornictwo okrągłej rury kombinowane z ergonomicznie wygiętą powierzchnią siedziska - duże, przyjemnie ciepłe siedzisko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, lekko teksturowane - ze zintegrowanymi wklęsłymi uchwytami ułatwiającymi siadanie i wstawanie - zapewnia bezpieczną pozycję siedzącą pod prysznicem - masa własna: 5,2 kg - wysokość 508 mm, szerokość 462 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 462 mm - Wysokiej jakości chromowana rama - wyposażone w antypoślizgowe zatyczki na nóżkach - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Siedzisko w kolorze HEWI 92 (szary antracyt)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-30092
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)508
    • Szerokość (mm)462
    • Głębokość (mm)428
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers