Opublikuj swoje produkty
Stołek prysznicowy, 950-51-30140
Stołek prysznicowy, 950-51-30140
Stołek prysznicowy, 950-51-30140
    HEWI

    Stołek prysznicowy, 950-51-30140

    Stołek prysznicowy - mobilny, lekki stołek - nadaje się do strefy prysznica - filigranowe wzornictwo okrągłej rury kombinowane z ergonomicznie wygiętą powierzchnią siedziska - przyjemnie ciepłe siedzisko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, lekko teksturowane, w kolorach HEWI 90 (głęboka czerń), 92 (szary antracyt) i 98 (biały sygnałowy) - masa własna: 4,4 kg - wysokość 497 mm, szerokość 370 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 370 mm - wysokość siedziska: 480 mm - Wysokiej jakości chromowana rama - wyposażone w antypoślizgowe zatyczki na nóżkach - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-30140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)497
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)382
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats