Opublikuj swoje produkty
Krzesło łazienkowe HEWI
Krzesło łazienkowe HEWI
Krzesło łazienkowe HEWI
    HEWI

    Krzesło łazienkowe HEWI

    Krzesło do kąpieli - mobilne, uniwersalne krzesło z wieszakiem na ręczniki - nadaje się do strefy prysznica - filigranowa konstrukcja okrągłej rury połączona z ergonomicznym dwuczęściowym siedziskiem - przyjemnie ciepłe siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, lekko teksturowane, w kolorach HEWI 90 (głęboka czerń), 92 (szary antracyt) i 98 (biały sygnałowy) - masa własna: 7,6 kg - wysokość 812 mm, szerokość 455 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 420 mm - wysokość siedziska: 480 mm - Wysokiej jakości chromowana rama - wyposażone w antypoślizgowe zatyczki na nóżkach - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-31040
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)812
    • Szerokość (mm)455
    • Głębokość (mm)581
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats