Opublikuj swoje produkty
Krzesło łazienkowe HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-41140
Krzesło łazienkowe HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-41140
    HEWI

    Krzesło łazienkowe HEWI, Rodzina siedzeń wykonanych z recyklatu poprzemysłowego, 950-51-41140

    Krzesło do kąpieli - mobilne, uniwersalne krzesło z wieszakiem na ręczniki i podłokietnikami z rodziny siedzeń Re - nadaje się do strefy prysznica - filigranowa konstrukcja okrągłej rury połączona z ergonomicznym dwuczęściowym siedziskiem - duże, komfortowo ciepłe siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości tworzywa PIR (Post Industrial Recycling), lekko teksturowane - masa własna: 9,9 kg - wysokość 856 mm, szerokość 545 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 475 mm - wysokość siedziska: 479 mm - powierzchnia siedziska, Oparcie i antypoślizgowe nakładki na uchwyt wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PIR (pochodzącego z recyklingu odpadów przemysłowych) w kolorach HEWI JH (zielony leśny) lub JJ (ciemnoszary granitowy) - Metalowa rama, wysokiej jakości chromowany - z czarnymi, w czarne podkładki antypoślizgowe - przetestowano do 200 kg - zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-41140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)856
    • Szerokość (mm)545
    • Głębokość (mm)566
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers