Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, 950-51-90090
Oparcie HEWI, 950-51-90090
Oparcie HEWI, 950-51-90090
    HEWI

    Oparcie HEWI, 950-51-90090

    Oparcie - z kątownikami do obustronnego mocowania - służy do opierania pleców w czasie siedzenia na WC - do montażu na uchwytach ściennych 950.50... - regulowana szer. w zakresie 650-700 mm, gł. 150 mm - szer. oparcia 350 mm, wys. 390 mm - z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym - mocowanie z metalu, pokryte farbą proszkową - dostępne w kolorach HEWI 98 (biały) i 92 (szarość antracytu) - spełnia wymagania norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950-51-90090
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)829
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers