Opublikuj swoje produkty
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10360

    Jednodźwigniowy mieszacz umywalkowy - matowy czarny malowanej proszkowo, sześcienny - przepływ 5 l/min - wkład ceramiczny Kerox K-35OP, wytrzymały na ściskanie do 35 bar - regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą - przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" - korpus armatury mosiądz - otwarta dźwignia obsługowa z oznaczeniem ciepła-zimna - 135 mm wysoki, wysięg 187 mm - wylot nieruchomy - bez zestawu odpływowego - nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551 - klasa emisji hałasu 1 - dopuszczony przez DVGW (niemieckie stowarzyszenie branży gazu i wody)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1-12M10360
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)44
    • Głębokość (mm)187
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings