Opublikuj swoje produkty
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21160
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21160
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21160
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21160

    Elektroniczna armatura umywalkowa - matowy czarny malowanej proszkowo, wygląd sześcienny - przepływ 5 l/min - na baterie - użycie tradycyjnej baterii litowej Long-Life (typ CR-P2) - do wody zimnej i zmieszanej - woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, patrz osprzęt nr art. 65755 - możliwość stosowania z zaworem zwrotnym z filtrem zanieczyszczeń, patrz akcesoria nr art. 70247 - regulator strumienia laminarnego z dynamiczną regulacją ilościową 5 l/min, przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą - detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na błędne włączanie - elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia - parametry czujników ustawione wstępnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciągły: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, płukanie higienicznie dezaktywowane - asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu - ustawienia i serwis możliwe także przez aplikacje na smartfonie, patrz osprzęt nr art. 65713 - wyłączanie bezpieczeństwa przy awarii napięcia roboczego, ustawienia zdefiniowane przez użytkownika zostają zachowane - bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i nadużyciem - wstępnie ustawiona temperatura znajduje się w strefie komfortu 30°C do 36°C - łatwe ustawianie temperatury i regulacji przy montażu przez boczne dojście - przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" - zintegrowane sita wychwytujące brud - korpus armatury mosiądz - 145 mm wysoki, wysięg 193 mm - wylot nieruchomy - bez zestawu odpływowego - klasa emisji hałasu 1 - nadaje się do termicznej dezynfekcji zgodnie z DVGW W 551 - zgodna z EN 15091 - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAQ1-12S21160
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)193
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings