Opublikuj swoje produkty
Umywalka HEWI, M40-11-501
Umywalka HEWI, M40-11-501
Umywalka HEWI, M40-11-501
Umywalka HEWI, M40-11-501
Umywalka HEWI, M40-11-501
    HEWI

    Umywalka HEWI, M40-11-501

    Umywalka - wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia - z blatem i owalną umywalką - z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik z boku umywalki - bezprzelewowa - przystosowana do armatur podtynkowych - możliwość podjazdu wg normy DIN 18040 i - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM40-11-501
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures