Opublikuj swoje produkty
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-compslab-mt60
    • Rodzina produktuProfiled Sheet
    • Grupa produktuComposite Slab
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)820
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
    • Klasyfikacja IFCPłyta
    • UNSPSC nameSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction