Opublikuj swoje produkty
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-agro-3gr
    • Rodzina produktuRoof Sandwich Panel
    • Grupa produktuRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings