Opublikuj swoje produkty
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhiansa-compslab-mt76
    • Rodzina produktuProfiled Sheet
    • Grupa produktuComposite Slab
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)880
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
    • Klasyfikacja IFCPłyta
    • UNSPSC nameSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction