Opublikuj swoje produkty
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-cub-mt42
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled Roof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)42
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings