Opublikuj swoje produkty
MT42 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-deck-mt42
  • Rodzina produktuProfiled Sheet
  • Grupa produktuProfiled Deck
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)42
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings