Opublikuj swoje produkty
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-easy-board-5gr
  • Rodzina produktuRoof Sandwich Panel
  • Grupa produktuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
  • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings