Opublikuj swoje produkty
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Our skylights are made to the same dimensions as our Hiansa MO-18, MT-32, MT-42 and MT-52 steel plates, thereby ensuring a perfect fit between the steel cladding sheet and the skylights.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhiansa-ilumina-polcomp
  • Rodzina produktuLighting Panel
  • Grupa produktuSkylight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings