Opublikuj swoje produkty
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    Opis
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhid16
    • Rodzina produktuElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • Grupa produktuEDGE EVO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.8
    • Szerokość (cale)3.3
    • Głębokość (cale)1.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)0.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria