Opublikuj swoje produkty
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 z 5 gwiazdek4.8(35 recenzje)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvicon-v2100d-domes
  • Rodzina produktuCameras
  • Grupa produktuNetwork Dome Cameras
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security