Opublikuj swoje produkty
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    Opis
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Rodzina produktu collection
    • Grupa produktuShenzhou
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture