Opublikuj swoje produkty
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330S (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Opis
    • HIMACS RCB330S Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCB330S
    • Rodzina produktuSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupa produktuBowls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-02-11
    • Numer edycji5
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa