Opublikuj swoje produkty
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    Opis
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCB680
    • Rodzina produktuSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupa produktuBaby Baths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-02-11
    • Numer edycji6
    • Wysokość (mm)172
    • Szerokość (mm)751
    • Głębokość (mm)471
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Materiał dodatkowyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)10.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Dostępny w krajach:

    Europa