Opublikuj swoje produkty
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Opis
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_BP_EEPS
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions