Opublikuj swoje produkty
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
Opis
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_H_R20
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • UNSPSC nameStructural components and basic shapes
  • UNSPSC code3010
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction