Opublikuj swoje produkty
QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

QB09-U-EC-a-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U20.EC+RF

Unvented and inverted sloping roof with external cladding of clay tile, thermal insulation, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Opis
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_QB09-U-EC-a-i
  • Rodzina produktuRoofing
  • Grupa produktuQB09
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction