Opublikuj swoje produkty
24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

24 cm thick, enhanced hollow clay block masonry. BC24m

Masonry consisting of 24 cm thick hollow clay block, with tongue-and-groove joints of M-5 cement mortar, and thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.
Opis
  • Usual dimensions of a BC24m (length x width x height cm):

    • 30 x 24 x 19

    BC24m MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 3
    • fxk1 (N/mm2) = 0,3
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 240
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = REI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1090
    • R (m2·K/W) = 0,83*
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 50 (guaranteed), 51 (habitual)
    • m (kg/m2) = 228 (guaranteed), 245 (habitual)

    * Thermal resistance value guaranteed for most Hispalyt manufacturers.

    The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOMP_V_BC24m
  • Rodzina produktuComponentes
  • Grupa produktuComponentes
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-11-12
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls