Opublikuj swoje produkty
FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by a layer of render, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Opis
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIST_FC24-H-b
  • Rodzina produktuFacades
  • Grupa produktuFC24
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2018-07-31
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyGips
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls